Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Dimensioni Nom. (mm) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.12 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | - | - | ||
175.55 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | - | - | ||
201.68 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | - | - | ||
196.87 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | - | - | ||
222.45 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 100x100 | 0.71 kg | ||
233.22 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 100x100 | 0.71 kg | ||
216.37 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 100x100 | 0.71 kg | ||
518.27 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | 100x100 | 0.71 kg | ||
256.68 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 150x100 | 1.12 kg | ||
269.07 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 150x100 | 1.12 kg | ||
249.32 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 150x100 | 1.12 kg | ||
679.45 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | 150x100 | 1.12 kg | ||
280.28 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | 200x100 | 1.28 kg | ||
363.30 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | 200x100 | 1.28 kg | ||
273.27 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | 200x100 | 1.28 kg | ||
736.92 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | 200x100 | 1.28 kg | ||
329.70 € | 50 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | - | - | ||
410.40 € | 50 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | - | - | ||
326.87 € | 50 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | - | - | ||
1,207.90 € | 50 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | - | - |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | Altri | Senza Alogeni | Altri | Con Compensazione del Potenziale | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Dimensioni Nom.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali