Canale Calpestabile per Automobile, Profilo Divisorio, Acciaio, Zincato

Canale Calpestabile per Automobile, Profilo Divisorio, Acciaio, Zincato
Canale calpestabile per automobile supporto a pavimento, per canale portacavi per carico pesante, avvitabile nella perforazione della base, acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TP L 100 A/D S

Codice componente
TP L 100 A/D S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.94 €

1 97 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 100 Materiale Acciaio Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco, rivestito
Colore Zinco Trattamento Superficie Altri Trattamento Antibatterico No
Senza Alogeni Altri Resistenza Agli Urti IK09

Supporto tecnico