Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TL2 75 S VS |
TL2 100 S VS |
TL2 150 S VS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
63.62 € | 50 | 97 giorni | 75 | ||
67.47 € | 50 | 97 giorni | 100 | ||
94.22 € | 50 | 97 giorni | 150 |
Loading...
Lunghezza(mm) | 2000 | Materiale | Acciaio | Qualità del Materiale | Acciaio placcato in zinco |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Zinco | Trattamento Superficie | Altri | Trattamento Antibatterico | No |
Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali