Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Con Compensazione del Potenziale | UL | Dimensioni Nom. (mm) | Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio | B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.70 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo | 50 | ||
186.41 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Sistema di cerniere | 50 | ||
193.23 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 150x100 | Sistema di cerniere | 50 | ||
225.07 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo a giunto snodato | 50 | ||
231.90 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo a giunto snodato | 50 | ||
229.21 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo con clip girevole | 50 | ||
236.04 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo con clip girevole | 50 | ||
186.80 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | Sì | Versione UL opzionale | 150x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 50 | ||
193.63 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | Sì | Certificato UL | 150x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 50 | ||
156.27 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo | 50 | ||
211.36 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo a giunto snodato | 50 | ||
218.19 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo a giunto snodato | 50 | ||
220.14 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo con clip girevole | 50 | ||
226.97 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo con clip girevole | 50 | ||
186.19 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Sì | Versione UL opzionale | 150x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 50 | ||
193.01 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Sì | Certificato UL | 150x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 50 | ||
163.11 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo | 50 | ||
169.54 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo | 50 | ||
163.64 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo | 75 | ||
225.61 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo a giunto snodato | 75 | ||
232.43 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo a giunto snodato | 75 | ||
225.23 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo con clip girevole | 75 | ||
232.06 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo con clip girevole | 75 | ||
191.74 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | Sì | Versione UL opzionale | 150x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 75 | ||
198.57 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | Sì | Certificato UL | 150x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 75 | ||
158.44 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo | 75 | ||
210.87 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo a giunto snodato | 75 | ||
217.70 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo a giunto snodato | 75 | ||
221.29 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 150x100 | Fermo con clip girevole | 75 | ||
228.10 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo con clip girevole | 75 | ||
187.84 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Sì | Versione UL opzionale | 150x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 75 | ||
194.66 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Sì | Certificato UL | 150x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 75 | ||
165.29 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo | 75 | ||
170.47 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 150x100 | Fermo | 75 | ||
180.77 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 200x100 | Fermo | 75 | ||
244.74 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 200x100 | Fermo a giunto snodato | 75 | ||
251.56 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 200x100 | Fermo a giunto snodato | 75 | ||
244.31 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 200x100 | Fermo con clip girevole | 75 | ||
251.14 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 200x100 | Fermo con clip girevole | 75 | ||
210.29 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | Sì | Versione UL opzionale | 200x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 75 | ||
217.10 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | Sì | Certificato UL | 200x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 75 | ||
175.39 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 200x100 | Fermo | 75 | ||
246.19 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 200x100 | Fermo a giunto snodato | 75 | ||
240.04 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 200x100 | Fermo con clip girevole | 75 | ||
246.86 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | 200x100 | Fermo con clip girevole | 75 | ||
206.00 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Sì | Versione UL opzionale | 200x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 75 | ||
212.81 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | Sì | Certificato UL | 200x100 | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | 75 | ||
182.23 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | 200x100 | Fermo | 75 | ||
187.60 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 200x100 | Fermo | 75 | ||
214.07 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | - | - | Fermo | - | ||
316.39 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 300x150 | Fermo a giunto snodato | 100 | ||
323.21 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 300x150 | Fermo a giunto snodato | 100 | ||
258.37 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | No | Versione UL opzionale | 300x150 | Fermo | 100 | ||
265.20 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Altri | - | No | Certificato UL | 300x150 | Fermo | 100 | ||
293.51 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Versione UL opzionale | 300x150 | Fermo con clip girevole | 100 | ||
300.34 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | No | Certificato UL | 300x150 | Fermo con clip girevole | 100 | ||
281.69 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | Sì | Versione UL opzionale | - | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | - | ||
288.51 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Altri | 7035 | Sì | Certificato UL | - | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | - | ||
211.41 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 300x150 | Fermo | 100 | ||
297.87 € | 1 | 97 giorni | 152.4 | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | 300x150 | Fermo a giunto snodato | 100 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Grado di Protezione (IP) | Altri | Senza Alogeni | Altri |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Con Compensazione del Potenziale
UL
Dimensioni Nom.(mm)
Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio
B1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali