Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Film Protettivo | UL | Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.77 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Fermo | ||
74.13 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Sistema di cerniere | ||
80.96 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Certificato UL | Sistema di cerniere | ||
99.69 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
106.50 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
54.49 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Versione UL opzionale | Fermo | ||
81.07 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Versione UL opzionale | Sistema di cerniere | ||
87.89 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Certificato UL | Sistema di cerniere | ||
116.70 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
123.51 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
61.33 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Certificato UL | Fermo | ||
99.13 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Fermo con clip girevole | ||
105.94 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Certificato UL | Fermo con clip girevole | ||
75.69 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
82.51 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Certificato UL | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
42.76 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | Fermo | ||
73.11 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | Sistema di cerniere | ||
79.93 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | Sistema di cerniere | ||
98.66 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
105.47 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
98.10 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | Fermo con clip girevole | ||
104.91 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | Fermo con clip girevole | ||
74.66 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
81.49 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
49.59 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | Fermo | ||
50.60 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Certificato UL | Fermo | ||
107.46 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Versione UL opzionale | Fermo | ||
105.11 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Versione UL opzionale | Barra piatta | ||
111.04 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Certificato UL | Barra piatta | ||
113.37 € | 1 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Certificato UL | Fermo | ||
51.81 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Fermo | ||
91.17 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Sistema di cerniere | ||
89.10 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Certificato UL | Sistema di cerniere | ||
107.66 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
114.49 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
67.44 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.7 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Versione UL opzionale | Fermo | ||
95.80 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Versione UL opzionale | Sistema di cerniere | ||
129.56 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
136.39 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
74.29 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Certificato UL | Fermo | ||
107.34 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Fermo con clip girevole | ||
114.16 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Certificato UL | Fermo con clip girevole | ||
99.43 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
106.26 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Certificato UL | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
48.20 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | Fermo | ||
89.49 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | Sistema di cerniere | ||
85.46 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | Sistema di cerniere | ||
104.03 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | Fermo a giunto snodato | ||
110.84 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | Fermo a giunto snodato | ||
103.70 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | Fermo con clip girevole | ||
110.51 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | Fermo con clip girevole | ||
95.79 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Versione UL opzionale | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
102.61 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
55.04 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Certificato UL | Fermo | ||
58.66 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Certificato UL | Fermo | ||
188.20 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Versione UL opzionale | Fermo | ||
171.09 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Versione UL opzionale | Barra piatta | ||
177.01 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Certificato UL | Barra piatta | ||
194.13 € | 1 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Certificato UL | Fermo | ||
65.86 € | 1 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Versione UL opzionale | Fermo |
Loading...
Tipologia | Parte inferiore e parte superiore | Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 |
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Film Protettivo
UL
Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali