Canale per Automobile, Profilo di Sostegno, Acciaio, Zincato

Canale per Automobile, Profilo di Sostegno, Acciaio, Zincato
Canale per automobile profilo di sostegno, per canale per carico pesante, per maggior altezza libera da terra, acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP 2000/105 S
SP 2000/120 S
SP 2000/ 98 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)

56.63 €

1 97 giorni 105

59.41 €

1 97 giorni 120

54.53 €

1 97 giorni 98

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altri Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco Colore Altri

Supporto tecnico