Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SKR 17/100 BK VA |
SKR 17/ 50 BK VA |
SKR 17/ 75 BK VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
15.25 € | 50 | 97 giorni | 100 | ||
13.40 € | 50 | 97 giorni | 50 | ||
14.53 € | 50 | 97 giorni | 75 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Qualità del Materiale | AISI 304 | Colore | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 | Trattamento Antibatterico | No |
Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali