Canale Industriale, Fermo (RV 50 P S)

Canale Industriale, Fermo RV 50 P S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RV 50 P S

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 7.38

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio

Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco

Colore: Zinco

Trattamento Superficie: Zincato a nastro

A: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RV 50 P S

Codice componente
RV 50 P S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie A
(mm)

7.38 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) Altri Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120 Trattamento Antibatterico No
Senza Alogeni Altri Resistenza Agli Urti IK09 Adatto per Mantenimento Funzionalità No

Supporto tecnico