Canale Industriale, Fermo a Barra Piatta, V2A (RV 50 F P V2A)

Canale Industriale, Fermo a Barra Piatta, V2A RV 50 F P V2A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RV 50 F P V2A

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 11.63

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

A: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RV 50 F P V2A

Codice componente
RV 50 F P V2A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)

11.63 €

50 97 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Qualità del Materiale AISI 304 Colore Acciaio inox
Grado di Protezione (IP) Altri Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120 Trattamento Antibatterico No
Senza Alogeni Altri Resistenza Agli Urti IK09 Adatto per Mantenimento Funzionalità No

Supporto tecnico