Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RV 50 OMS P |
RV 75 OMS P |
RV 100 OMS P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 50 | 97 giorni | 50 | ||
8.93 € | 50 | 97 giorni | 75 | ||
9.30 € | 50 | 97 giorni | 100 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Colore | Zinco | Grado di Protezione (IP) | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento Superficie | Zincato a nastro | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 | Trattamento Antibatterico | No |
Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali