Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.37 € | 50 | 97 giorni | 57 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | ||
186.22 € | 50 | 97 giorni | 57 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | ||
73.28 € | 50 | 97 giorni | 80 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | ||
194.28 € | 50 | 97 giorni | 80 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | ||
65.63 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | ||
64.88 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | ||
203.18 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | ||
70.23 € | 50 | 97 giorni | 120 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | ||
216.02 € | 50 | 97 giorni | 120 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | ||
96.65 € | 50 | 97 giorni | 150 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | ||
73.83 € | 50 | 97 giorni | 150 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | ||
231.03 € | 50 | 97 giorni | 150 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | ||
86.08 € | 50 | 97 giorni | 200 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | ||
101.13 € | 50 | 97 giorni | 200 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | ||
258.63 € | 50 | 97 giorni | 200 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - |
Loading...
Tipologia | Parte inferiore e parte superiore | Altezza(mm) | 59.1 | Angolo(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 | Trattamento Antibatterico | No |
Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Film Protettivo | No |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali