Canalina PIK, Linguetta di Collegamento, 180°, per Altezza Canalina 60 mm (Codici componente)

Canalina PIK, Linguetta di Collegamento, 180°, per Altezza Canalina 60 mm
Canalina PIK linguetta di collegamento 180°, per canale di installazione in metallo con altezza del canale fino a 60 mm, collega 2 canaline PIK all’interno, dadi di fissaggio M6 inseriti a pressione, coperchio rimovibile, realizzazione con bavatura ridotta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK VL 180 S
PIK VL 180 VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie

3.08 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro

6.37 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) Altri Senza Alogeni Altri Con Compensazione del Potenziale No

Supporto tecnico