Canalina PIK, Linguetta di Collegamento, 90° Esterna, per Altezza Canalina 60 mm

Canalina PIK, Linguetta di Collegamento, 90° Esterna, per Altezza Canalina 60 mm
canalina PIK linguetta di collegamento 90° esterna, per canale di installazione in metallo con altezza del canale fino a 60 mm, collega canaline PIK a 90°, dadi di fissaggio M6 inseriti a pressione, realizzazione con bavatura ridotta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK VL 90A S
PIK VL 90A VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie

3.08 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro

6.52 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) Altri Senza Alogeni Altri Con Compensazione del Potenziale No

Supporto tecnico