Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PIK TL 60 S |
PIK TL 60 S UL |
PIK TL 60 VA |
PIK TL 60 VA UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.15 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Versione UL opzionale | ||
41.18 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Certificato UL | ||
86.80 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | Versione UL opzionale | ||
93.87 € | 50 | 97 giorni | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | Certificato UL |
Loading...
Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza B(mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
UL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali