Canalina PIK, Protezione dei Bordi Laterale, TPE

Canalina PIK, Protezione dei Bordi Laterale, TPE
Canalina PIK protezione dei bordi laterale, per canale di installazione, inseribile in aperture, protegge i cavi dal danneggiamento, in plastica TPE, TPE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK KSSV 30 TPE
PIK KSSV 40 TPE
PIK KSSV 60 TPE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)

1.20 €

50 97 giorni 30

1.35 €

50 97 giorni 40

1.68 €

50 97 giorni 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Altri Colore Altri
Senza Alogeni Altri

Supporto tecnico