Canalina PIK, Supporto per 2 Divisori (Codici componente)

Canalina PIK, Supporto per 2 Divisori
Canalina PIK supporto per 2 divisori, per canale di installazione, fissa due divisori, inseribile nella base del canale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK HTW2 120 S
PIK HTW2 120 S UL
PIK HTW2 120 VA
PIK HTW2 120 VA UL
PIK HTW2 150 S
PIK HTW2 150 S UL
PIK HTW2 150 VA
PIK HTW2 150 VA UL
PIK HTW2 200 S
PIK HTW2 200 S UL
PIK HTW2 200 VA
PIK HTW2 200 VA UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Trattamento Superficie UL Dimensioni Nom.
(mm)

21.82 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale120

29.85 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL120

79.42 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale120

86.48 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL120

28.25 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale150

36.28 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL150

95.57 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale150

102.63 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL150

30.68 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale200

38.73 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco-Certificato UL200

102.28 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale200

109.35 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza Alogeni Altri

Supporto tecnico