Canalina PIK, Supporto per 1 Divisorio (Codici componente)

Canalina PIK, Supporto per 1 Divisorio
Canalina PIK supporto per 1 divisorio, per canale di installazione, fissa un divisorio, inseribile nella base del canale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK HTW1 60 S
PIK HTW1 80 S
PIK HTW1 80 S UL
PIK HTW1 80 VA
PIK HTW1 80 VA UL
PIK HTW1 100 S
PIK HTW1 100 S UL
PIK HTW1 100 VA
PIK HTW1 100 VA UL
PIK HTW1 120 S
PIK HTW1 120 S UL
PIK HTW1 120 VA
PIK HTW1 120 VA UL
PIK HTW1 150 S
PIK HTW1 150 S UL
PIK HTW1 150 VA
PIK HTW1 150 VA UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Trattamento Superficie UL A
(mm)

16.12 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale60

16.30 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale80

24.35 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL80

51.30 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale80

58.37 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL80

16.58 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale100

24.62 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL100

59.20 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale100

66.27 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL100

17.80 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale120

25.85 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL120

74.80 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale120

81.87 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL120

19.13 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriVersione UL opzionale150

27.17 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoAltriCertificato UL150

88.38 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Versione UL opzionale150

95.45 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304-Certificato UL150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza Alogeni Altri

Supporto tecnico