Canalina PIK, Riduzione Chiusure Terminali

Canalina PIK, Riduzione Chiusure Terminali
Canalina PIK tappo terminale riduzione, per canale di installazione in metallo, inseribile nell’estremità del canale, riduce di una misura del canale, in plastica, TPE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK EKR 30/ 15 TPE
PIK EKR 40/ 15 TPE
PIK EKR 60/ 40 TPE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)

1.35 €

50 97 giorni 1530

1.73 €

50 97 giorni 1540

1.95 €

50 97 giorni 4060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Qualità del Materiale Altri Colore Altri
Senza Alogeni Altri

Supporto tecnico