Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.43 € | 50 | 97 giorni | 60 | Altri | Acciaio placcato in zinco | ||
61.72 € | 50 | 97 giorni | 60 | - | AISI 304 | ||
62.50 € | 50 | 97 giorni | 80 | Altri | Acciaio placcato in zinco | ||
61.92 € | 50 | 97 giorni | 80 | - | AISI 304 | ||
62.65 € | 50 | 97 giorni | 100 | Altri | Acciaio placcato in zinco | ||
62.35 € | 50 | 97 giorni | 100 | - | AISI 304 | ||
62.92 € | 50 | 97 giorni | 120 | Altri | Acciaio placcato in zinco | ||
62.90 € | 50 | 97 giorni | 120 | - | AISI 304 | ||
63.07 € | 50 | 97 giorni | 150 | Altri | Acciaio placcato in zinco | ||
63.32 € | 50 | 97 giorni | 150 | - | AISI 304 | ||
63.37 € | 50 | 97 giorni | 200 | Altri | Acciaio placcato in zinco | ||
64.17 € | 50 | 97 giorni | 200 | - | AISI 304 |
Loading...
Altezza(mm) | 60 | Senza Alogeni | Altri |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali