Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PIK EK 15/ 15 TPE |
PIK EK 30/ 30 TPE |
PIK EK 40/ 40 TPE |
PIK EK 60/ 40 TPE |
PIK EK 60/ 60 TPE |
PIK EK 80/ 60 TPE |
PIK EK 100/ 60 TPE |
PIK EK 120/ 60 TPE |
PIK EK 150/ 60 TPE |
PIK EK 200/ 60 TPE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni Nom. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 50 | 97 giorni | 15x15 | ||
1.62 € | 50 | 97 giorni | 30x30 | ||
1.73 € | 50 | 97 giorni | 40x40 | ||
1.98 € | 50 | 97 giorni | 60x40 | ||
2.00 € | 50 | 97 giorni | 60x60 | ||
2.47 € | 50 | 97 giorni | 80x60 | ||
3.02 € | 50 | 97 giorni | 100x60 | ||
3.78 € | 50 | 97 giorni | 120x60 | ||
4.30 € | 50 | 97 giorni | 150x60 | ||
5.20 € | 50 | 97 giorni | 200x60 |
Loading...
Tipologia | Sinistra/destra | Materiale | Plastica | Qualità del Materiale | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Altri | Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 |
Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Tipo di Fissaggio | Fissabile a scatto | Film Protettivo | No |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni Nom.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali