Canalina PIK, Gomito, Coperchio Esterno 90°  Forma Costruttiva Angolare (Codici componente)

Canalina PIK, Gomito, Coperchio Esterno 90°  Forma Costruttiva Angolare
Canalina PIK gomito coperchio esterno 90° – forma costruttiva angolare, per canale di installazione in metallo, per la canalizzazione cavi ad angolo, coperchio rimovibile esterno, realizzazione con bavatura ridotta, copertura bloccante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK EDA S 60/ 60
PIK EDA S 60/ 60 L
PIK EDA S 60/ 60 VA
PIK EDA S 80/ 60
PIK EDA S 80/ 60 VA
PIK EDA S 100/ 60
PIK EDA S 100/ 60 VA
PIK EDA S 120/ 60 L
PIK EDA S 120/ 60 VA
PIK EDA S 150/ 60 VA
PIK EDA S 200/ 60
PIK EDA S 200/ 60 L
PIK EDA S 200/ 60 VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipologia Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Materiale Qualità del Materiale Angolo
(°)
Colore Grado di Protezione (IP) Trattamento Superficie Temperatura di Impiego
(°C)
Resistenza Agli Urti Numero RAL

71.48 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.157AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer90ZincoAltriZincato a nastro-20 a 120IK09-

106.90 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.157AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito90AltriAltriZincato a nastro e rivestito-20 a 120IK09-

267.63 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.157Acciaio inoxAISI 30490Acciaio inoxAltri--20 a 120IK09-

96.67 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.180AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer90ZincoAltriZincato a nastro-20 a 120IK09-

270.83 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.180Acciaio inoxAISI 30490Acciaio inoxAltri--20 a 120IK09-

76.18 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.1100AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer90GrigioAltriZincato a nastro e rivestito-20 a 120IK097035

276.97 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.1100Acciaio inoxAISI 30490Acciaio inoxAltri--20 a 120IK09-

117.38 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.1120AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito90AltriAltriZincato a nastro e rivestito-20 a 120IK09-

298.52 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.1120Acciaio inoxAISI 30490Acciaio inoxAltri--20 a 120IK09-

315.95 €

50 97 giorni ----AISI 304-------

122.65 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.1200AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primer90GrigioAltriZincato a nastro e rivestito-20 a 120IK097035

139.07 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.1200AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestito90AltriAltriZincato a nastro e rivestito-20 a 120IK09-

341.85 €

50 97 giorni Parte inferiore e parte superiore59.1200Acciaio inoxAISI 30490Acciaio inoxAltri--20 a 120IK09-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento Antibatterico No Senza Alogeni Altri Adatto per Mantenimento Funzionalità No
Film Protettivo No

Supporto tecnico