Codice articolo del costruttore: PIK D 15
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 16.88 €
Tempi di consegna: 97 giorni
Larghezza: 17.6 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco, con primer
Colore: Grigio
Trattamento Superficie: Zincato a nastro e rivestito
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PIK D 15
Codice componente
|
---|
PIK D 15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 50 | 97 giorni | 17.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | Versione UL opzionale |
Loading...
Lunghezza(mm) | 2000 | Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 |
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
UL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali