Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PIK BP 40 TPE |
PIK BP 60 TPE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 50 | 97 giorni | 40 | ||
2.75 € | 50 | 97 giorni | 60 |
Loading...
Materiale | Plastica | Qualità del Materiale | Altri | Colore | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 | Trattamento Antibatterico | No |
Senza Alogeni | Altri | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Film Protettivo | No |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali