Canale Industriale, Supporto per Divisorio Variabile, Acciaio, Zincato

Canale Industriale, Supporto per Divisorio Variabile, Acciaio, Zincato
Canale industriale supporto per divisorio variabile, per canale portacavi in metallo, supporto spostabile per il montaggio variabile di divisori, realizzazione con bavatura ridotta, avvitabile nel canale, dadi ciechi inseriti a pressione, acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTW2 V 100/100 S
HTW2 V 150/100 S
HTW2 V 200/100 S
HTW2 V 300/100 S
HTW2 V 300/150 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni Nom.
(mm)

91.73 €

50 97 giorni 100x100

93.65 €

50 97 giorni 150x100

96.45 €

50 97 giorni 200x100

105.97 €

50 97 giorni 300x100

112.43 €

50 97 giorni 300x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco Trattamento Superficie Altri
Senza Alogeni Altri

Supporto tecnico