Codice articolo del costruttore: HTW1 75/ 75 S
Marca: PFLITSCH
Prezzo: 12.30 €
Tempi di consegna: 97 giorni
Materiale: Acciaio
Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco
Trattamento Superficie: Altri
UL: Versione UL opzionale
Dimensioni Nom.: 75x75 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HTW1 75/ 75 S
Codice componente
|
---|
HTW1 75/ 75 S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Qualità del Materiale | Trattamento Superficie | UL | Dimensioni Nom. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30 € | 50 | 97 giorni | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Altri | Versione UL opzionale | 75x75 |
Loading...
Senza Alogeni | Altri |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Qualità del Materiale
Trattamento Superficie
UL
Dimensioni Nom.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali