Canalina PIK, Nastro Adesivo Ad Alte Prestazioni, PA (HLK 9X16,5)

Canalina PIK, Nastro Adesivo Ad Alte Prestazioni, PA HLK 9X16,5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HLK 9X16,5

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 7.07

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HLK 9X16,​5

Codice componente
HLK 9X16,​5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

7.07 €

50 97 giorni 9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 16.5 Spessore(mm) 2 Materiale Poliammide

Supporto tecnico