Canale Industriale, Connettore Angolare a Sinistra + Destra (EVL 100/100)

Canale Industriale, Connettore Angolare a Sinistra + Destra EVL 100/100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EVL 100/100

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 59.33

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Altezza: 101.6 mm

Larghezza: 101.6 mm

Materiale: Acciaio

Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco, con primer

Colore: Altri


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EVL 100/100

Codice componente
EVL 100/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie Numero RAL Film Protettivo UL Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio

59.33 €

50 97 giorni 101.6101.6AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerAltriZincato a nastro e rivestito-No-Fermo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Parte inferiore e parte superiore Angolo(°) 90 Grado di Protezione (IP) Altri
Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120 Trattamento Antibatterico No Senza Alogeni Altri
Resistenza Agli Urti IK09 Adatto per Mantenimento Funzionalità No

Supporto tecnico