Canale Industriale, Chiusura Terminale Interna, Riduzione

Canale Industriale, Chiusura Terminale Interna, Riduzione
Canale industriale tappo terminale interno riduzione, per canale portacavi in metallo, riduce la sezione del canale di fino a 2 misure, realizzazione con bavatura ridotta, piastrine di collegamento con dadi ciechi inseriti a pressione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EKIR75/7550/50LUL
EKIR75/7550/50SUL
EKIR100/10050/50LUL
EKIR100/10075/75LUL
EKIR150/100100/100SUL
EKIR150/100100/100VAGUL
EKIR200/100100/100LUL
EKIR200/100150/100SUL
EKIR300/150100/100SUL
EKIR300/150200/100LUL
EKIR300/150200/100VAGUL
EKIR 75/ 75 50/ 50
EKIR 75/ 75 50/ 50 L
EKIR 75/ 75 50/ 50 S
EKIR 75/ 75 50/ 50 UL
EKIR 100/100 50/50 S UL
EKIR 100/100 50/ 50
EKIR 100/100 50/ 50 L
EKIR 100/100 50/ 50 S
EKIR 100/100 50/ 50 UL
EKIR 100/100 50/ 50 VAG
EKIR 100/100 75/ 75
EKIR 100/100 75/ 75 L
EKIR 100/100 75/ 75 S
EKIR 100/100 75/ 75 UL
EKIR 100/100 75/ 75 VAG
EKIR 150/100 100/100
EKIR 150/100 100/100 S
EKIR 150/100 100/100 UL
EKIR 150/100 100/100 VAG
EKIR 200/100 100/100
EKIR 200/100 100/100 L
EKIR 200/100 100/100 S
EKIR 200/100 100/100 UL
EKIR 200/100 100/100 VAG
EKIR 200/100 150/100
EKIR 200/100 150/100 S
EKIR 200/100 150/100 UL
EKIR 200/100 150/100 VAG
EKIR 300150 200100 S UL
EKIR 300/150 100/100
EKIR 300/150 100/100 S
EKIR 300/150 100/100 UL
EKIR 300/150 100/100 VAG
EKIR 300/150 200/100
EKIR 300/150 200/100 L
EKIR 300/150 200/100 S
EKIR 300/150 200/100 UL
EKIR 300/150 200/100 VAG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie Numero RAL Film Protettivo UL Dimensioni Nom.
(mm)
A1
(mm)
B1
(mm)

75.30 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-NoCertificato UL75x755050

42.52 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoCertificato UL75x755050

71.77 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-NoCertificato UL100x1005050

90.17 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-NoCertificato UL100x1007575

49.98 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoCertificato UL150x100100100

135.82 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Certificato UL150x100100100

71.97 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-NoCertificato UL200x100100100

77.62 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoCertificato UL200x100150100

81.42 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoCertificato UL300x150100100

96.83 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-NoCertificato UL300x150200100

177.62 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Certificato UL300x150200100

35.42 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoVersione UL opzionale75x755050

66.43 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-NoVersione UL opzionale75x755050

33.65 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoVersione UL opzionale75x755050

44.27 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoCertificato UL75x755050

46.50 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoCertificato UL100x1005050

39.65 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoVersione UL opzionale100x1005050

62.90 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-NoVersione UL opzionale100x1005050

37.63 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoVersione UL opzionale100x1005050

48.52 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoCertificato UL100x1005050

100.60 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale100x1005050

47.33 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoVersione UL opzionale100x1007575

81.32 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-NoVersione UL opzionale100x1007575

42.98 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoVersione UL opzionale100x1007575

56.20 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoCertificato UL100x1007575

120.08 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale100x1007575

43.30 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoVersione UL opzionale150x100100100

45.22 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoVersione UL opzionale150x100100100

52.15 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoCertificato UL150x100100100

128.13 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale150x100100100

62.53 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoVersione UL opzionale200x100100100

63.10 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-NoVersione UL opzionale200x100100100

54.60 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoVersione UL opzionale200x100100100

71.40 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoCertificato UL200x100100100

133.97 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale200x100100100

77.15 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoVersione UL opzionale200x100150100

68.77 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoVersione UL opzionale200x100150100

86.02 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerAltriZincato a nastro e rivestito-NoCertificato UL200x100150100

167.23 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale200x100150100

81.42 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoCertificato UL300x150200100

74.13 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoVersione UL opzionale300x150100100

72.55 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoVersione UL opzionale300x150100100

83.00 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoCertificato UL300x150100100

188.13 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale300x150100100

79.20 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoVersione UL opzionale300x150200100

87.97 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriZincato a nastro e rivestito-NoVersione UL opzionale300x150200100

72.55 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zincoZincoZincato a nastro-NoVersione UL opzionale300x150200100

88.07 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoCertificato UL300x150200100

198.02 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304 spazzolatoAcciaio inoxNon trattato-Versione UL opzionale300x150200100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) Altri Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120 Trattamento Antibatterico Altri
Senza Alogeni Altri Adatto per Mantenimento Funzionalità No

Supporto tecnico