Canale Industriale, Chiusura Terminale Interna (EKI 50/ 50)

Canale Industriale, Chiusura Terminale Interna EKI 50/ 50

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EKI 50/ 50

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 9.68

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Altezza: 50.8 mm

Larghezza: 50.8 mm

Materiale: Acciaio

Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco, con primer

Colore: Grigio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EKI 50/ 50

Codice componente
EKI 50/ 50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie Numero RAL Film Protettivo UL

9.68 €

50 97 giorni 50.850.8AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioZincato a nastro e rivestito7035NoVersione UL opzionale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) Altri Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120 Trattamento Antibatterico Altri
Senza Alogeni Altri Adatto per Mantenimento Funzionalità No

Supporto tecnico