Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | Film Protettivo | Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.08 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Fermo | ||
543.42 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
342.60 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Fermo | ||
492.95 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Braccio del coperchio | ||
532.52 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
303.65 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Fermo | ||
275.15 € | 50 | 97 giorni | 50.8 | 50.8 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Barra piatta | ||
429.87 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Fermo | ||
441.07 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Fermo | ||
577.75 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
417.65 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Fermo | ||
526.50 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Braccio del coperchio | ||
567.33 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
963.92 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Fermo | ||
835.63 € | 50 | 97 giorni | 76.2 | 76.2 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Barra piatta | ||
450.33 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Fermo | ||
495.08 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | No | Fermo | ||
607.33 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
423.23 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Fermo | ||
595.13 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
354.30 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Fermo | ||
527.70 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 101.6 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Barra piatta | ||
513.28 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 152.4 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Fermo | ||
488.75 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 152.4 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Fermo | ||
632.42 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 152.4 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
450.40 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 151.9 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Barra piatta | ||
578.93 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 203.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Fermo | ||
554.43 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 203.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Fermo | ||
699.22 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 203.2 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
626.18 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 202.7 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Fermo | ||
618.45 € | 50 | 97 giorni | 101.6 | 202.7 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Barra piatta | ||
833.28 € | 50 | 97 giorni | 152.4 | 304.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | No | Fermo | ||
708.90 € | 50 | 97 giorni | 152.4 | 304.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Fermo | ||
842.37 € | 50 | 97 giorni | 152.4 | 304.8 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco | Zinco | Zincato a nastro | - | No | Conduttore di equalizzazione del potenziale flessibile | ||
829.78 € | 50 | 97 giorni | 152.4 | 304.3 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Fermo | ||
822.05 € | 50 | 97 giorni | 152.4 | 304.3 | Acciaio inox | AISI 304 spazzolato | Acciaio inox | Non trattato | - | Sì | Barra piatta |
Loading...
Tipologia | Parte inferiore e parte superiore | Angolo(°) | 90 | Grado di Protezione (IP) | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 | Trattamento Antibatterico | No | Senza Alogeni | Altri |
Resistenza Agli Urti | IK09 | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Film Protettivo
Varianti del Dispositivo di Fissaggio del Coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali