Passerella a Griglia, Copertura X65

Passerella a Griglia, Copertura X65
Passerella a griglia coperchio copertura X65, chiude la passerella a griglia in alto, con aggancio a clip.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKX A 60 S
GKX A 60 V4A
GKX A 120 S
GKX A 120 V4A
GKX A 220 S
GKX A 220 V4A
GKX A 320 S
GKX A 320 V4A
GKX A 420 S
GKX A 420 V4A
GKX A 520 S
GKX A 520 V4A
GKX A 620 S
GKX A 620 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Qualità del Materiale Trattamento Superficie Dimensioni nom.
(mm)

21.86 €

1 97 giorni Acciaio placcato in zincoCon zincatura galvanica/elettrolitica60

61.20 €

1 97 giorni AISI 316L-60

26.70 €

1 97 giorni Acciaio placcato in zincoCon zincatura galvanica/elettrolitica120

70.66 €

1 97 giorni AISI 316L-120

31.56 €

1 97 giorni Acciaio placcato in zincoCon zincatura galvanica/elettrolitica220

94.19 €

1 97 giorni AISI 316L-220

34.96 €

1 97 giorni Acciaio placcato in zincoCon zincatura galvanica/elettrolitica320

131.86 €

1 97 giorni AISI 316L-320

40.77 €

1 97 giorni Acciaio placcato in zincoCon zincatura galvanica/elettrolitica420

164.84 €

1 97 giorni AISI 316L-420

44.84 €

1 97 giorni Acciaio placcato in zincoCon zincatura galvanica/elettrolitica520

222.74 €

1 97 giorni AISI 316L-520

59.91 €

1 97 giorni Acciaio placcato in zincoCon zincatura galvanica/elettrolitica620

265.59 €

1 97 giorni AISI 316L-620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 1000 Spessore del Materiale(mm) 1 Adatto per Passarella a Traversini No
Adatto per Passerella Forata\Chiusa No Adatto per Mantenimento Funzionalità No Adatto per Passarella a Filo
UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico