Passerella a Griglia, Chiusura Terminale X72 (GK EK X72 4,0 PP)

Passerella a Griglia, Chiusura Terminale X72 GK EK X72 4,0 PP

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GK EK X72 4,0 PP

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 0.17

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Qualità del Materiale: Copolimero PP (senza alogeni)

Dimensioni nom.: 4.0 mm

Peso: 0.01 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GK EK X72 4,​0 PP

Codice componente
GK EK X72 4,​0 PP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Qualità del Materiale Dimensioni nom.
(mm)
Peso
(kg)

0.17 €

50 97 giorni Copolimero PP (senza alogeni)4.00.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico