Passerella a Griglia, Guida con Profilo a U X50 (UP X50 1920 S)

Passerella a Griglia, Guida con Profilo a U X50 UP X50 1920 S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UP X50 1920 S

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 79.80

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 1920 mm

Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UP X50 1920 S

Codice componente
UP X50 1920 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Qualità del Materiale

79.80 €

50 97 giorni 1920Acciaio placcato in zinco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico