Passerella a Griglia, Piastra di Supporto SWS, V4A

Passerella a Griglia, Piastra di Supporto SWS, V4A
Passerella a griglia piastra di supporto SWS, per saldare barre portanti SWS su superfici metalliche, V4A.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWS HP 1X5 V4A
SWS HP 2X5 V4A
SWS HP 3X5 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)

1.96 €

10 97 giorni 10x12

2.27 €

10 97 giorni 25x12

2.63 €

10 97 giorni 40x12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale AISI 316L UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico