Passerella a Griglia, Pavimento Extra Inseribile a Scatto (GKX ZBK 620 S)

Passerella a Griglia, Pavimento Extra Inseribile a Scatto GKX ZBK 620 S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GKX ZBK 620 S

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 69.17

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Qualità del Materiale: Acciaio placcato in zinco

Dimensioni nom.: 620 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GKX ZBK 620 S

Codice componente
GKX ZBK 620 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Qualità del Materiale Dimensioni nom.
(mm)

69.17 €

50 97 giorni Acciaio placcato in zinco620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico