Passerella a Griglia, Linguetta da Saldatura SL 60, V4A

Passerella a Griglia, Linguetta da Saldatura SL 60, V4A
Passerella a griglia linguetta da saldatura SL 60, per la saldatura a 2 punti di passerelle a griglia, per distanza dei fili di 60 mm, V4A.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKX SL 60/100 V4A
GKX SL 60/ 20 V4A
GKX SL 60/ 50 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)

12.59 €

12 97 giorni 100

6.44 €

12 97 giorni 20

8.23 €

12 97 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale AISI 316L UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico