Passerella a Griglia, Linguetta da Saldatura SL 15, V4A

Passerella a Griglia, Linguetta da Saldatura SL 15, V4A
Passerella a griglia linguetta da saldatura SL 15, per la saldatura a punti di passerelle a griglia, V4A.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKX SL 15/100 V4A
GKX SL 15/ 20 V4A
GKX SL 15/ 50 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)

8.15 €

50 97 giorni 15x100

4.78 €

50 97 giorni 15x20

6.12 €

50 97 giorni 15x50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale AISI 316L UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico