Passerella a Griglia, Supporto di Fissaggio SKL, GKX SKL 60 (GKX SKL 60/ 20 V4A)

Passerella a Griglia, Supporto di Fissaggio SKL, GKX SKL 60 GKX SKL 60/ 20 V4A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GKX SKL 60/ 20 V4A

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 15.62

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni nom.: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GKX SKL 60/ 20 V4A

Codice componente
GKX SKL 60/ 20 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)

15.62 €

50 97 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale AISI 316L UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico