Passerella a Griglia, Perno a Saldare SB 10, V4A

Passerella a Griglia, Perno a Saldare SB 10, V4A
Passerella a griglia perno a saldare SB 10, per la saldatura a punti di passerelle a griglia, per spessore dei fili di 5 mm, V4A.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKX SB 10/100 V4A
GKX SB 10/ 20 V4A
GKX SB 10/ 50 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)

14.41 €

12 97 giorni 15x100

11.01 €

12 97 giorni 15x20

12.04 €

12 97 giorni 15x50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale AISI 316L UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico