Passerella a Griglia, Ritenzione Cavi, V2A (GKX KRH 53 V2A)

Passerella a Griglia, Ritenzione Cavi, V2A GKX KRH 53 V2A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GKX KRH 53 V2A

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 7.73

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni nom.: 53 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GKX KRH 53 V2A

Codice componente
GKX KRH 53 V2A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)

7.73 €

50 97 giorni 53

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale AISI 304L UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico