Passerella a Griglia, Barra Filettata M8

Passerella a Griglia, Barra Filettata M8
Passerella a griglia barra filettata M8, per il collegamento con supporti e staffe, L 1000 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKGS M 8 1000 S
GKGS M 8 1000 VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Qualità del Materiale Trattamento Superficie

5.31 €

1 97 giorni Acciaio placcato in zincoCon zincatura galvanica/elettrolitica

15.31 €

1 97 giorni AISI 304-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 1000 Adatto per Mantenimento Funzionalità No UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico