Passerella a Griglia, Supporto da Saldare X10, V4A, per Distanza dei Fili di 35 mm

Passerella a Griglia, Supporto da Saldare X10, V4A, per Distanza dei Fili di 35 mm
Passerella a griglia supporto da saldare X10, per la saldatura a 4 punti di passerelle a griglia, per distanza dei fili di 35 mm, V4A.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GK X10 SL 35/100 V4A
GK X10 SL 35/ 20 V4A
GK X10 SL 35/ 50 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)

17.09 €

1 97 giorni 100

9.20 €

1 97 giorni 20

11.79 €

1 97 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale AISI 316L UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico