Passerella a Griglia, Mensola a Parete X10

Passerella a Griglia, Mensola a Parete X10
Passerella a griglia mensola a parete X10, per il montaggio verticale o orizzontale di passerelle a griglia su superfici laterali, altezza laterale da 60 mm a 110 mm, spessori del filo fino a 5 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GK WK X10 F
GK WK X10 S
GK WK X10 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Qualità del Materiale

7.79 €

12 97 giorni Acciaio zincato a caldo.

5.34 €

12 97 giorni Acciaio placcato in zinco

12.34 €

12 97 giorni AISI 316L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico