Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GK TW X66 45 S |
GK TW X66 45 S UL |
GK TW X66 45 V4A |
GK TW X66 95 S |
GK TW X66 95 V4A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Qualità del Materiale | Altezza Della Parete Divisoria (mm) | Trattamento Superficie | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 45 | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Versione UL opzionale | ||
18.81 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 45 | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Certificato UL | ||
48.57 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 45 | - | Versione UL opzionale | ||
19.07 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 95 | Con zincatura galvanica/elettrolitica | Versione UL opzionale | ||
86.54 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 95 | - | Versione UL opzionale |
Loading...
Lunghezza(mm) | 2500 | Tipo di Fissaggio | Senza viti | Adatto per Passarella a Traversini | No |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per Passerella Forata\Chiusa | No | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Adatto per Passarella a Filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Qualità del Materiale
Altezza Della Parete Divisoria(mm)
Trattamento Superficie
UL
Attributi opzionali