Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GK TW X64 45 S |
GK TW X64 45 V4A |
GK TW X64 95 S |
GK TW X64 95 V4A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Qualità del Materiale | Altezza Della Parete Divisoria (mm) | Trattamento Superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 45 | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
48.79 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 45 | - | ||
29.37 € | 1 | 97 giorni | Acciaio placcato in zinco | 95 | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
101.81 € | 1 | 97 giorni | AISI 316L | 95 | - |
Loading...
Lunghezza(mm) | 2500 | Tipo di Fissaggio | Senza viti | Adatto per Passarella a Traversini | No |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per Passerella Forata\Chiusa | No | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Adatto per Passarella a Filo | Sì |
UL | Versione UL opzionale |
Configura
Proprietà di base
Qualità del Materiale
Altezza Della Parete Divisoria(mm)
Trattamento Superficie
Attributi opzionali