Passerella a Griglia, Limitatore di Raggio X60 (GK RB X60 120 S)

Passerella a Griglia, Limitatore di Raggio X60 GK RB X60 120 S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GK RB X60 120 S

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 27.30

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni nom.: 100 mm

UL: Versione UL opzionale


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GK RB X60 120 S

Codice componente
GK RB X60 120 S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)
UL

27.30 €

50 97 giorni 100Versione UL opzionale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco

Supporto tecnico