Passerella a Griglia, Mensola X15 SHL (GK K X15 SHL 120 V4A)

Passerella a Griglia, Mensola X15 SHL GK K X15 SHL 120 V4A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GK K X15 SHL 120 V4A

Marca: PFLITSCH

Prezzo: 26.17

Tempi di consegna: 97 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni nom.: 153x60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GK K X15 SHL 120 V4A

Codice componente
GK K X15 SHL 120 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)

26.17 €

50 97 giorni 153x60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale AISI 316L UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico