Passerella a Griglia, Mensola X15 HL

Passerella a Griglia, Mensola X15 HL
Passerella a griglia mensola X15 HL, per il montaggio di passerelle a griglia su superfici verticali, avvitabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GK K X15 HL 120 V4A
GK K X15 HL 220 V4A
GK K X15 HL 320 V4A
GK K X15 HL 420 V4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni nom.
(mm)

39.40 €

50 97 giorni 153x60

52.97 €

50 97 giorni 253x80

66.93 €

50 97 giorni 353x80

95.78 €

50 97 giorni 453x100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità del Materiale AISI 316L UL Versione UL opzionale

Supporto tecnico