Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Qualità del Materiale | Trattamento Superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01 € | 1 | 97 giorni | 166 | Acciaio zincato a caldo | Zincato a caldo | ||
9.07 € | 1 | 97 giorni | 166 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
23.54 € | 1 | 97 giorni | 166 | AISI 316L | - | ||
12.13 € | 1 | 97 giorni | 266 | Acciaio zincato a caldo | Zincato a caldo | ||
9.89 € | 1 | 97 giorni | 266 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
27.16 € | 1 | 97 giorni | 266 | AISI 316L | - | ||
13.74 € | 1 | 97 giorni | 366 | Acciaio zincato a caldo | Zincato a caldo | ||
11.11 € | 1 | 97 giorni | 366 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
31.57 € | 1 | 97 giorni | 366 | AISI 316L | - | ||
22.74 € | 1 | 97 giorni | 466 | Acciaio zincato a caldo | Zincato a caldo | ||
13.27 € | 1 | 97 giorni | 466 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
38.81 € | 1 | 97 giorni | 466 | AISI 316L | - | ||
64.00 € | 1 | 97 giorni | 566 | Acciaio zincato a caldo | Zincato a caldo | ||
51.80 € | 1 | 97 giorni | 566 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
121.37 € | 1 | 97 giorni | 566 | AISI 316L | - | ||
68.83 € | 1 | 97 giorni | 666 | Acciaio zincato a caldo | Zincato a caldo | ||
52.86 € | 1 | 97 giorni | 666 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
149.97 € | 1 | 97 giorni | 666 | AISI 316L | - |
Loading...
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | UL | Versione UL opzionale |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Qualità del Materiale
Trattamento Superficie
Attributi opzionali