Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GK HS X12 240 S |
GK HS X12 240 V4A |
GK HS X12 240 ZN |
GK HS X12 480 S |
GK HS X12 480 V4A |
GK HS X12 480 ZN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Qualità del Materiale | Trattamento Superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.58 € | 50 | 97 giorni | 240 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
214.83 € | 50 | 97 giorni | 240 | AISI 316L | - | ||
53.08 € | 50 | 97 giorni | 240 | Acciaio zincato-nichelato | Con zincatura galvanica/elettrolitica zinco-nichel | ||
59.82 € | 50 | 97 giorni | 480 | Acciaio placcato in zinco | Con zincatura galvanica/elettrolitica | ||
283.35 € | 50 | 97 giorni | 480 | AISI 316L | - | ||
62.93 € | 50 | 97 giorni | 480 | Acciaio zincato-nichelato | Con zincatura galvanica/elettrolitica zinco-nichel |
Loading...
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | UL | Versione UL opzionale |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Qualità del Materiale
Trattamento Superficie
Attributi opzionali